(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱中症暑さ指数計(三脚付)EA742MK-13C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱中症暑さ指数計(三脚付)EA742MK-13C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,430円
税込単価
33,473円

型式:EA742MK-13C,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱中症...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50 / 0~80
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~95
  • 熱中症指数表示範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付ホールド、最大・最小値表示オートパワーオフ機能(約20分)解除可能
  • 付属品:
    ハードケース、三脚
  • 重量:
    約250g(電池含む)、三脚約945g
  • サンプリング:
    約2秒
  • 測定項目:
    温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度
  • 精度:
    温度:±0.6℃/黒球温度:±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)/WBGT指数:±2℃/湿度:±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)
  • 電源:
    9V電池6F22 1個(付属)
  • 分解能:
    温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、相対湿度:0.1%RH
  • 保存温度:
    -10~50℃(結露なきこと)
  • 電池寿命:
    連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-170GT H4748(三脚付きセット品)
  • サイズ:
    本体:71(W)×30(D)×275(H)mm、黒球部:Φ60
  • WBGT指数アラーム設定範囲:
    20.0~49.9℃(0.1℃単位)
  • アラーム警報付:
    設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。

型番

EA742MK-13C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742MK-13C

1個

30,430( 33,473円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742MK-13C,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱中症暑さ指数計(三脚付)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症暑さ指数計(三脚付)EA742MK-13Cの型番EA742MK-13Cのページです。
型番EA742MK-13Cに関する仕様情報を記載しております。

熱中症暑さ指数計(三脚付)EA742MK-13Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました