(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200×80mmアスファルト温度計EA728GK-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200×80mmアスファルト温度計EA728GK-41

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

型式:EA728GK-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:200x...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~200
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304
  • 1目盛:
    5℃
  • ケース外径:
    80mm
  • ダイヤル径:
    75mm
  • 感温部長(mm):
    200
  • 重量(g):
    120
  • 感温部径:
    8mm
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    2150-20

型番

EA728GK-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728GK-41

1個

7,800( 8,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA728GK-41,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:200x 80mm アスファルト温度計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200×80mmアスファルト温度計EA728GK-41の型番EA728GK-41のページです。
型番EA728GK-41に関する仕様情報を記載しております。

200×80mmアスファルト温度計EA728GK-41のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました