(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-33~220℃放射温度計EA701BC-27

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-33~220℃放射温度計EA701BC-27

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,800円
税込単価
9,680円

型式:EA701BC-27,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-33/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -33~220
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 付属品:
    電池(モニタ用)、取扱説明書
  • 重量:
    約94g(電池含む)
  • 放射率:
    0.1~1.0まで設定可能(初期設定0.95)
  • 距離係数:
    2.5:1
  • 電源:
    CR2450形リチウム電池1個
  • 測定精度:
    放射赤外線センサ:±2%または±2℃のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2℃(-33~-5.1℃)、±1℃(-5.0~100.0℃)、±1%(100.1~220℃)
  • 応答速度:
    放射赤外線センサ:1秒、中心温度センサ:10秒
  • 表示分解能:
    0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(他の測定範囲)
  • 電池寿命:
    約30時間(連続使用時)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5612WP
  • サイズ:
    本体:45(W)×165(L)×24(H)mm、中心温度センサ:Φ3×110mm

型番

EA701BC-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BC-27

1個

8,800( 9,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701BC-27,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-33/ +220°C 放射温度計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-33~220℃放射温度計EA701BC-27の型番EA701BC-27のページです。
型番EA701BC-27に関する仕様情報を記載しております。

-33~220℃放射温度計EA701BC-27のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました