(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0~50℃室内空気品質測定プローブEA743AM-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0~50℃室内空気品質測定プローブEA743AM-2A

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,080円 72,794円
税込単価
84,788円 80,073円

型式:EA743AM-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0/+5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    0~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    ABS
  • ケーブル長:
    1.4m
  • 重量:
    200g
  • 測定項目:
    温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧
  • 精度:
    温度:±0.5℃/湿度:±3%rH (10~35%rH)、±2%rH (35~65%rH)、±3%rH (65~90%rH)、±5%rH (その他の範囲)、±0.06%rH/K (0~50℃) /絶対圧:±3.0hPa/CO2:±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)、±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000ppm)
  • 測定範囲:
    絶対圧:700~1100hPa、CO2:0~10000ppm
  • 分解能:
    温度:0.1℃、湿度:0.1%rH、絶対圧:0.1hPa、CO2:1ppm
  • 動作温度:
    -5~50℃
  • 保管温度:
    -20~60℃
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    0632 1552
  • サイズ:
    295×50×40mm
  • プローブシャフト長さ:
    130mm
  • プローブヘッド直径:
    21mm
  • 温度係数:
    type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃)、±(2ppm+計測値の0.4%)/K

(i)ご注意

  • CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。

型番

EA743AM-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA743AM-2A

1個

77,080円

72,794

( 80,073円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA743AM-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:0/+50°C 室内空気品質測定プローブ
【用途】
・オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定

(i)ご注意

  • CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0~50℃室内空気品質測定プローブEA743AM-2Aの型番EA743AM-2Aのページです。
型番EA743AM-2Aに関する仕様情報を記載しております。

0~50℃室内空気品質測定プローブEA743AM-2Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました