(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度データロガーEA742GB-91・EA742GB-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度データロガーEA742GB-91・EA742GB-101

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,760円 ~ 18,820円  特別価格 
税込価格
5,236円 ~ 20,702円  特別価格 

型式:EA742GB-101,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA7...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    佐藤計量器製作所

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
使用温度範囲(℃)
防滴・防水機能
材質
重量
記憶容量
セット内容
センサ
チャネル数
精度
電源
分解能
メーカー型番
防塵・防水性
サイズ
無線規格
対応インターフェイス
記憶間隔
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
温湿度記録計(ロガー)
-10~60
-10~60
-
-
245g
16000データ
本体+センサー(一体型)
-
2ch
at 0~40℃ 温度:±(0.1+1digit)℃/上記以外 温度:±(0.2+1digit)℃
単3形アルカリ電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
0.1℃
SK-L700R-T(センサー付きセット品)
-
114(W)×35(H)×80(D)mm(アンテナ、突起物含まず)、センサ部:Φ11×L60mm、コネクタ部:Φ9×L30mm
ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
Windows10、8.1、8全て64bit/32bit 日本版
1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分(13通り)

1個

18,820円

17,408

( 19,149円 )

1日目

その他アクセサリ
-40~80
-
防滴
センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂、コネクタ部:PVC
23g
-
-
±0.5℃
-
-
-
-
SK-L700R-T-2
JIS C 0920 IP65準拠/子機(SK-L700R-T)接続時
センサ部:約Φ3.3×L13mm、コネクタ部:約Φ12×L40mm、コード長:約1.6m
-
-
-

1個

4,760( 5,236円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742GB-101,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA742GB-91用 温度センサー(分離型)
型式:EA742GB-91,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:温度データロガー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度データロガーEA742GB-91・EA742GB-101のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました