(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

40℃~70℃示温材(サーモワッペン)EA722ZM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA722ZM-40
40℃~70℃示温材(サーモワッペン)EA722ZM【120個入り】 シオンザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,900円
税込単価
6,490円

型式:EA722ZM-40,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 40℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    フィルム、示温インキ、接着剤
  • 入数:
    120枚
  • メーカー:
    日油技研工業
  • サイズ:
    Φ18
  • 商品名:
    数字サーモワッペン
  • 変色精度:
    ±2℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA722ZM-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA722ZM-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
原色
変色後色
メーカー型番
変色温度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA722ZM-40

赤味黄
赤味橙
WR-40
40℃

1パック

120個入り

5,900( 6,490円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZM-40,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 40℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)
型式:EA722ZM-50,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 50℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)
型式:EA722ZM-60,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 60℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)
型式:EA722ZM-70,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 70℃ 示温材(サーモワッペン/120枚)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40℃~70℃示温材(サーモワッペン)EA722ZMの型番EA722ZM-40のページです。
型番EA722ZM-40に関する仕様情報を記載しております。

40℃~70℃示温材(サーモワッペン)EA722ZMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA722ZM-50
EA722ZM-60
EA722ZM-70
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
原色 変色後色 メーカー型番 変色温度

5,900円

( 6,490円 )

120個入り

1パック あり

2日目

黄味橙WR-5050℃

5,900円

( 6,490円 )

120個入り

1パック あり

2日目

明るい黄味赤暗い茶紫WR-6060℃

5,900円

( 6,490円 )

120個入り

1パック あり

1日目

暗い茶紫WR-7070℃

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました