(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度データロガーEA742GC-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度データロガーEA742GC-61

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,120円
税込単価
26,532円

型式:EA742GC-61,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:温湿度デ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~70
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~70
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 重量:
    136g
  • 精度:
    温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)/湿度:±3%(40~60%RH)
  • 測定間隔:
    10/20/30秒
  • 電源:
    リチウムイオン電池
  • 分解能:
    0.1℃/0.1%RH
  • 記録容量:
    49050データ
  • サイズ:
    48(W)×33(D)×94(H)mm

型番

EA742GC-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA742GC-61

1個

24,120( 26,532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA742GC-61,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:温湿度データロガー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度データロガーEA742GC-61の型番EA742GC-61のページです。
型番EA742GC-61に関する仕様情報を記載しております。

温湿度データロガーEA742GC-61のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました