(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-33~180℃放射温度計(防水型)EA701BC-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-33~180℃放射温度計(防水型)EA701BC-35

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円

型式:EA701BC-35,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-33/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -33~180
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 機能:
    オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
  • 材質:
    本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂/本体・キャップ:ABS樹脂
  • 放射率:
    0.95(固定)
  • 測定波長:
    8~14μm
  • 精度:
    -33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)
  • 測定間隔:
    1秒
  • 距離係数:
    1:1
  • 電源:
    LR44×2個(付属)
  • 分解能:
    -9.9~180℃:0.2℃、それ以外:1℃
  • 防塵・防水性能:
    IP67
  • 重量(g):
    25(電池含)
  • 電池寿命:
    連続使用30時間
  • メーカー:
    シンワ測定
  • メーカー型番:
    73039
  • サイズ(W×D×H)mm:
    85×24×18

(i)ご注意

  • 体温の測定にはご使用いただけません。

型番

EA701BC-35 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BC-35

1個

3,530( 3,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701BC-35,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-33/ +180°C 放射温度計(防水型)

(i)ご注意

  • 体温の測定にはご使用いただけません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-33~180℃放射温度計(防水型)EA701BC-35の型番EA701BC-35のページです。
型番EA701BC-35に関する仕様情報を記載しております。

-33~180℃放射温度計(防水型)EA701BC-35のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました