(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

103×200×27mmデジタル温度・湿度計EA728EB-57

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

103×200×27mmデジタル温度・湿度計EA728EB-57

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

型式:EA728EB-57,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:103x...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -9.9~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~95
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    最高・最低温湿度表示、4つの環境目安表示(熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニ)、時計(クオーツ)、カレンダー
  • 付属品:
    木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
  • カラー:
  • 重量:
    265g
  • 測定間隔:
    1分に1回
  • 電源:
    単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P×2個(電池は付属していません)
  • 電池寿命:
    約2年(常温中)
  • メーカー:
    CITIZEN(シチズン)
  • メーカー型番:
    8RD206-A03
  • サイズ:
    200×27×103mm
  • フレーム材質:
    プラスチック
  • 時間精度:
    平均月差±30秒(常温中)

型番

EA728EB-57 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA728EB-57

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA728EB-57,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:103x200x27mm デジタル温度_湿度計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

103×200×27mmデジタル温度・湿度計EA728EB-57の型番EA728EB-57のページです。
型番EA728EB-57に関する仕様情報を記載しております。

103×200×27mmデジタル温度・湿度計EA728EB-57のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました