(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50~400℃防水表面温度センサーEA701AK-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50~400℃防水表面温度センサーEA701AK-4

通常単価(税別)
21,401円
税込単価
23,541円

型式:EA701AK-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-50~+...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~400
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • センサー部:
    Φ5×120mm
  • 精度:
    -200~600℃(Pt100)
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    0609 1973
  • 保護等級:
    IP65
  • 先端:
    Φ9

型番

EA701AK-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701AK-4

1個

21,401( 23,541円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701AK-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-50~+400℃ 防水表面温度センサー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50~400℃防水表面温度センサーEA701AK-4の型番EA701AK-4のページです。
型番EA701AK-4に関する仕様情報を記載しております。

-50~400℃防水表面温度センサーEA701AK-4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました