(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,800円
税込価格
5,280円

サーモラベルは特定温度でシャープに変色し、一度変色すると元の色に戻らない不可逆...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 変色後色:
  • メーカー:
    日油技研工業
  • 商品名:
    サーモラベル-5E
  • 内容量:
    20枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
原色
表示温度(℃)
メーカー型番
サイズ
変色精度
厚み(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75/80/85/90/95
5E-75
15×43
±2℃
0.45
20枚

1パック

20個入り

4,800( 5,280円 )

1日目

100/105/110/115/120
5E-100
15×43
±2℃
0.45
20枚

1パック

20個入り

4,800( 5,280円 )

1日目

125/130/140/150/160
5E-125
17×45
±2℃
0.52
20枚

1パック

20個入り

4,800( 5,280円 )

1日目

淡黄
170/180/190/200/210
5E-170
17×45
±2~3℃
0.47
20枚

1パック

20個入り

4,800( 5,280円 )

1日目

淡黄
210/220/230/240/250
5E-210
17×45
±3℃
0.47
20枚

1パック

20個入り

4,800( 5,280円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サーモラベルは特定温度でシャープに変色し、一度変色すると元の色に戻らない不可逆性示温材です。
【特長】
・示温エレメントは耐熱性フィルムで密封されており、水、薬品、油、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。
・サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してあり、裏紙を剥がすだけで測温したい箇所に貼って使用できます。
【用途】
・屋内外の発熱・加熱温度管理
・電力会社や工場の受変電設備、機械設備の発熱点検
・熱処理工程管理
・流通時の温度管理

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました