(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度管理用示温材(真空用サーモラベル)EA722ZG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA722ZG-80
温度管理用示温材(真空用サーモラベル)EA722ZG【10個入り】 シオンザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,300円
税込単価
5,830円

型式:EA722ZG-100,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:100...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度管理用示温材
  • 原色:
    淡黄
  • 変色後色:
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    フィルム、示温インキ、紙、接着剤
  • 用途:
    エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
  • 入数:
    10枚
  • メーカー:
    日油技研工業
  • サイズ:
    8×20mm
  • 商品名:
    真空用サーモラベル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA722ZG-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA722ZG-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示温度(℃)
メーカー型番
変色精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA722ZG-80

80/85/90/95℃
VL-80
±2℃

1パック

10個入り

5,300( 5,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZG-100,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:100~115℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
型式:EA722ZG-120,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:120~135℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
型式:EA722ZG-140,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:140~170℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
型式:EA722ZG-180,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:180~210℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
型式:EA722ZG-60,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 60~ 75℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)
型式:EA722ZG-80,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 80~ 95℃ 示温材(真空用サーモラベル/10枚)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度管理用示温材(真空用サーモラベル)EA722ZGの型番EA722ZG-80のページです。
型番EA722ZG-80に関する仕様情報を記載しております。

温度管理用示温材(真空用サーモラベル)EA722ZGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA722ZG-100
EA722ZG-120
EA722ZG-140
EA722ZG-180
EA722ZG-60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示温度
(℃)
メーカー型番 変色精度

5,300円

( 5,830円 )

10個入り

1パック あり

1日目

100/105/110/115℃VL-100±2℃

5,300円

( 5,830円 )

10個入り

1パック あり

1日目

120/125/130/135℃VL-120±2℃

5,300円

( 5,830円 )

10個入り

1パック あり

1日目

140/150/160/170℃VL-140±4℃

5,300円

( 5,830円 )

10個入り

1パック あり

2日目

180/190/200/210℃VL-180±4℃

5,300円

( 5,830円 )

10個入り

1パック あり

1日目

60/65/70/75℃VL-60±2℃

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました