(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-38~365℃放射温度計EA701BC-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-38~365℃放射温度計EA701BC-19

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

型式:EA701BC-19,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-38/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -38~365
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 重量:
    約170g(乾電池含む)
  • 放射率:
    0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)
  • 距離係数:
    12:1
  • 電源:
    単4形乾電池×2個(付属)
  • 分解能:
    0.1℃
  • 測定精度:
    周囲温度23℃±3℃時:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方の値(0~365℃)/±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)
  • 応答速度:
    約1秒(90%)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5635
  • サイズ:
    40(W)×115(L)×162(H)mm

型番

EA701BC-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BC-19

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA701BC-19,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-38/ +365°C 放射温度計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-38~365℃放射温度計EA701BC-19の型番EA701BC-19のページです。
型番EA701BC-19に関する仕様情報を記載しております。

-38~365℃放射温度計EA701BC-19のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました