(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RK-5C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RK-5C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,189円
税込単価
18,908円

型式:EA813RK-5C,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC12
  • 最大トルク(N・m):
    130
  • 質量(g):
    1600
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体・他
  • メーカー:
    京セラ
  • 型番:
    BID-1260
  • 打撃数:
    低速:0~2500回/分、高速:0~3000回/分
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 充電時間:
    30分
  • バッテリー:
    12V(二カド1.3Ah)
  • サイズ:
    60(W)×183(D)×236(H)mm
  • 付属品:
    (+)ドライバービット(No.2×65)、充電器、バッテリー×2、収納ケース
  • 締付能力:
    小ねじ:M4~M8、普通ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10
  • 替バッテリー:
    EA813RB-12B、EA813RB-12BA
  • 充電器:
    AC100V
  • 回転数:
    低速:0~1600rpm、高速:0~2200rpm

型番

EA813RK-5C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813RK-5C

1個

17,189( 18,908円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813RK-5C,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC12.0V インパクトドライバー(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RK-5Cの型番EA813RK-5Cのページです。
型番EA813RK-5Cに関する仕様情報を記載しております。

DC12.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RK-5Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました