(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,480円
税込単価
59,928円

型式:EA813DC-71B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC18
  • 最大トルク(N・m):
    175
  • 質量(g):
    1500(バッテリー装着時)
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体・他
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 型番:
    WH18DE(2LC)
  • 打撃数:
    0~3400回/分
  • 仕様:
    樹脂ケースセット
  • 充電時間:
    約40分
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン4.0Ah)
  • サイズ:
    134×224(H)mm(バッテリー装着時)
  • 付属品:
    充電器、バッテリー×2、樹脂ケース、バッテリカバー×2
  • 締付能力:
    小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125mm
  • 回転数:
    0~3100rpm
  • 一充電当たりの作業量:
    ねじ締め、(木ねじ)4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし):約490本、(木ねじ)5.4mm×90mm(ラワン材・下穴なし):約260本、(機械ねじ)M8×16:約4000本
  • 使用可能蓄電池:
    マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)
  • ヘッド長:
    120mm
  • 六角軸二面幅:
    6.35mm

型番

EA813DC-71B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813DC-71B

1個

54,480( 59,928円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813DC-71B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71Bの型番EA813DC-71Bのページです。
型番EA813DC-71Bに関する仕様情報を記載しております。

DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました