(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]インパクトドライバー・作業灯セットEA813PE-121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]インパクトドライバー・作業灯セットEA813PE-121

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,560円 47,753円
税込単価
55,616円 52,528円

型式:EA813PE-121,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    7.2
  • 最大トルク(N・m):
    25
  • 質量(g):
    550
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体・他
  • メーカー:
    パナソニック
  • 型番:
    EZ7521X-B+EZ3720LA2S-B ESCOオリジナルセット品
  • 打撃数:
    0~2600回/分
  • バッテリー:
    7.2V(リチウムイオン5.0Ah)
  • サイズ:
    インパクトドライバー:235×44×146(H)mm(折り曲げ時)、作業灯:125×49×257(H)mm
  • セット内容:
    作業灯、7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.5Ah)・充電器
  • 締付能力:
    ボルト:~M6、高力ボルト:~M10、木ねじ:~4.1mm
  • バッテリー容量:
    1.5Ah
  • 明るさ:
    450ルーメン(明るさ:強)
  • 連続点灯時間:
    強:約2時間、中:約4時間、弱:16時間
  • 充電器:
    AC100V
  • 回転数:
    0~2300回rpm

型番

EA813PE-121 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PE-121

1個

50,560円

47,753

( 52,528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PE-121,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:[充電式] インパクトドライバー・作業灯セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]インパクトドライバー・作業灯セットEA813PE-121の型番EA813PE-121のページです。
型番EA813PE-121に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]インパクトドライバー・作業灯セットEA813PE-121のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました