(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18.0V/3.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18.0V/3.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,477円
税込単価
69,825円

型式:EA813PA-13,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC18
  • 最大トルク(N・m):
    170
  • 質量(g):
    1450
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • メーカー:
    パナソニック
  • 型番:
    EZ76A1PN2G-R
  • 打撃数:
    強:0~3100回/分、中:0~2500回/分、弱:0~1800回/分、テクス:0~2500回/分、即フル:3100回/分
  • 防じん・耐水機能:
    IP56
  • 仕様:
    プラスチックケースセット
  • 充電時間:
    約55分
  • バッテリー:
    18.0V(リチウムイオン3.0Ah)
  • 最大トルク詳細(N・m):
    強:170、中:150、弱:26
  • サイズ:
    127×60×224(H)mm
  • 締付能力:
    普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12、テクス:3.5~6mm、木ねじ:3.5~9.5mm
  • 充電器:
    AC100V
  • 回転数:
    強:0~2800rpm、中:0~1450rpm、弱:0~950rpm、テクス:0~2800rpm、即フル:2800rpm

型番

EA813PA-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PA-13

1個

63,477( 69,825円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PA-13,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V/3.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0V/3.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-13の型番EA813PA-13のページです。
型番EA813PA-13に関する仕様情報を記載しております。

DC18.0V/3.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました