(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18Vマルチインパクトドライバー(充電式)EA813PA-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

DC18Vマルチインパクトドライバー(充電式)EA813PA-31

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,161円
税込単価
72,777円

型式:EA813PA-31,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC18
  • 最大トルク(N・m):
    135
  • 質量(g):
    1700
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • メーカー:
    パナソニック
  • 型番:
    EZ75A9PN2G-B
  • 打撃数:
    インパクトモード時:0~3500回/分
  • 充電時間:
    約35分
  • バッテリー:
    18Vリチウムイオン電池3.0Ah
  • 最大トルク詳細(N・m):
    インパクトモード時:135、ドリルHighモード時:10、ドリルLowモード時:28
  • 穴あけ能力:
    木工ドリルビット:~35mm、金工ドリルビット:~13mm、金工ホールソー:~33mm
  • サイズ:
    198×61×226(H)mm
  • 締付能力:
    木ねじ:3.5~9.5mm、テクスねじ:3.5~6mm、普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M12
  • 充電器:
    AC100V
  • 回転数:
    インパクトモード時:0~2300rpm、ドリルHighモード時:180~1200rpm、ドリルLowモード時:60~380rpm

型番

EA813PA-31 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)DC18最大トルク(N・m)135
質量(g)1700充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器メーカーパナソニック
型番EZ75A9PN2G-B打撃数インパクトモード時:0~3500回/分
充電時間約35分バッテリー18Vリチウムイオン電池3.0Ah
最大トルク詳細(N・m)インパクトモード時:135、ドリルHighモード時:10、ドリルLowモード時:28穴あけ能力木工ドリルビット:~35mm、金工ドリルビット:~13mm、金工ホールソー:~33mm
サイズ198×61×226(H)mm締付能力木ねじ:3.5~9.5mm、テクスねじ:3.5~6mm、普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M12
充電器AC100V回転数インパクトモード時:0~2300rpm、ドリルHighモード時:180~1200rpm、ドリルLowモード時:60~380rpm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PA-31

1個

66,161( 72,777円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PA-31,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC 18V マルチインパクトドライバー(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18Vマルチインパクトドライバー(充電式)EA813PA-31の型番EA813PA-31のページです。
型番EA813PA-31に関する仕様情報を記載しております。

DC18Vマルチインパクトドライバー(充電式)EA813PA-31のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト