(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-42

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,680円
税込単価
13,948円

型式:EA813DB-42,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC10.8
  • 最大トルク(N・m):
    110
  • 質量(g):
    1100(バッテリーBSL1215装着の場合)
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体のみ
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 型番:
    WH12DA(NN)
  • 打撃数:
    0~3200回/分
  • 充電時間:
    約22分(バッテリーBSL1215使用の場合)
  • バッテリー:
    10.8V
  • サイズ:
    150×217(H)mm(バッテリーBSL1215装着の場合)
  • 先端形状:
    六角軸二面幅6.35mm
  • 締付能力:
    小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10
  • 回転数:
    0~2700rpm
  • 一充電当たりの作業量:
    なげしビス締付け:約30本、条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)
  • モーター:
    直流モーター
  • 使用可能蓄電池:
    スライド式リチウムイオン電池、BSL12XXシリーズ

型番

EA813DB-42 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813DB-42

1個

12,680( 13,948円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813DB-42,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-42の型番EA813DB-42のページです。
型番EA813DB-42に関する仕様情報を記載しております。

DC10.8Vインパクトドライバー本体(充電式)EA813DB-42のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました