(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813PA-18
[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19 インパクト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,597円
税込単価
75,457円

型式:EA813PA-18,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC18
  • 最大トルク(N・m):
    155
  • 質量(g):
    1500
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • メーカー:
    パナソニック
  • LEDライト:
    3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
  • 打撃数:
    強モード:0~4100回/分、中モード:0~3100回/分、弱モード:0~1000回/分、テクス:0~2100回/分
  • 防じん・耐水機能:
    IP56
  • 仕様:
    プラスチックケースセット
  • 充電時間:
    約40分
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両用
  • 最大トルク詳細(N・m):
    強モード:155、中モード:120、弱モード:40
  • サイズ:
    98×59×243(H)mm
  • 締付能力:
    普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M10、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm
  • チャック:
    新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
  • 充電器:
    AC100V
  • 回転数:
    強:0~2700、中:0~1600、弱:0~1000、テクス:0~2700rpm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA813PA-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA813PA-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PA-18

EZ1PD1J18D-B

1個

68,597( 75,457円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813PA-18,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
型式:EA813PA-19,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19の型番EA813PA-18のページです。
型番EA813PA-18に関する仕様情報を記載しております。

[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA813PA-19
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
型番 カラー

68,597円

( 75,457円 )
1個 あり

1日目

EZ1PD1J18D-R

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました