(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,780円
税込単価
26,158円

型式:EA813WB-31,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    DC18
  • 最大トルク(N・m):
    170
  • 質量(g):
    1500
  • 充電式:
  • 販売セット内容:
    本体・他
  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 型番:
    EXI18
  • 打撃数:
    0~2600回/分
  • 充電時間:
    約40分
  • バッテリー:
    18V(リチウムイオン1.5Ah)
  • サイズ:
    60×155×220mm
  • 付属品:
    バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス
  • チャック能力:
    二面幅6.35mm
  • 締付能力:
    木工ネジ締め:6×125mm、ボルト締め:M12
  • 充電器:
    AC100V
  • 回転数:
    0~2400rpm
  • チャックタイプ:
    ワンタッチ
  • 最大作業量:
    3.8×38mm/約738本

型番

EA813WB-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813WB-31

1個

23,780( 26,158円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813WB-31,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V インパクトドライバー(充電式)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31の型番EA813WB-31のページです。
型番EA813WB-31に関する仕様情報を記載しております。

DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました