(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FA

エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
253,630円
税込価格
278,993円

型式:EA116FA-50A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.95
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 騒音値(dB):
    75
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 運転制御方式:
    圧力開閉制御(自動発停)
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 電動機定格出力(kW{PS}):
    0.75{1}
  • 電動機定格出力馬力範囲(PS):
    1~2未満
  • サイズ:
    900(W)×400(D)×730(H)mm
  • 重量:
    86kg
  • 空気タンク容量:
    57L
  • 型番:
    FS-07MS
  • 吐出し空気量詳細:
    82L/min(0.95MPa)
  • メーカー:
    富士コンプレッサー製作所

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
周波数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50Hz

1個

253,630( 278,993円 )

6日目

60Hz

1個

253,630( 278,993円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA116FA-50A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/750W /50Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)
型式:EA116FA-60A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/750W /60Hz エアーコンプレッサー(タンク 57L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました