(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニエアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SX

ミニエアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,870円
税込単価
26,257円

型式:EA116SX,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンパクトタイプ
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.7
  • 騒音値(dB):
    63
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • 電源コード長:
    1.6m
  • サイズ:
    340(W)×410(D)×330(H)mm
  • 重量:
    10.7kg
  • 材質:
    タンク:スチール
  • 原動機定格出力:
    0.22kW/0.26kW(0.4HP)・AC100V(50/60Hz)
  • 型番:
    MOL-0405PA
  • 定格消費電力:
    220W(50Hz)、260W(60Hz)
  • 連続使用時間:
    約30分(目安)
  • タンク容量:
    5L
  • 吐出口径:
    R1/4"
  • 吐出し空気量詳細:
    0.0MPa時:24L/min(50Hz)、26L/min(60Hz)/0.4MPa時:19L/min(50Hz)、21L/min(60Hz)/0.6MPa時:14L/min(50Hz)、17L/min(60Hz)/0.8MPa時:6L/min(50Hz)、11L/min(60Hz)
  • 回転速度:
    2900min-1(50Hz)、3400min-1(60Hz)
  • 再起動圧力:
    0.5MPa
  • 充填時間:
    140秒(50Hz)、130秒(60Hz)
  • メーカー:
    パオック
  • 付属品:
    エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA116SX

1個

23,870( 26,257円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA116SX,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/220W ミニエアーコンプレッサー(5L/オイルレス)

EA116SXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニエアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SXの型番EA116SXのページです。
型番EA116SXに関する仕様情報を記載しております。

ミニエアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました