(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーコンプレッサーEA116SW-6

エアーコンプレッサーEA116SW-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,015円
税込単価
42,917円

型式:EA116SW-6,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.8
  • 騒音値(dB):
    85
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • サイズ:
    580×360×630mm
  • 重量:
    27kg
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)・1.1kw(1.5HP)
  • 空気タンク容量:
    30L
  • 型番:
    RC-1530PA
  • 吐出し空気量詳細:
    吐出流量0.0MPa時50・60Hz(L/min):115・125、吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min):85・95、吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min):70・80、吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min):50・60
  • メーカー:
    パオック
  • 付属品:
    エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ(本体取付済)×1、パイプシール×1、取扱説明書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA116SW-6

1個

39,015( 42,917円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA116SW-6,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/1100W エアーコンプレッサー(30L)

EA116SW-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサーEA116SW-6の型番EA116SW-6のページです。
型番EA116SW-6に関する仕様情報を記載しております。

エアーコンプレッサーEA116SW-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました