(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4A

エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
390,680円
税込単価
429,748円

型式:EA116FF-4A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.95
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    100~200未満
  • 駆動源(種類):
    ガソリンエンジン
  • 騒音値(dB):
    74
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 運転制御方式:
    アンローダー制御
  • サイズ:
    1010(W)×515(D)×847(H)mm
  • 重量:
    117kg
  • 空気タンク容量:
    83L
  • 原動機定格出力:
    2.3kw(3.1PS)
  • 型番:
    FP-15M-ESB
  • エンジン:
    空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
  • 吐出し空気量詳細:
    154L/min(0.95MPa)
  • 回転速度:
    1160rpm
  • メーカー:
    富士コンプレッサー製作所

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA116FF-4A

1個

390,680( 429,748円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA116FF-4A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 1.5kw エアーコンプレッサー(エンジン付_タンク 83L)

EA116FF-4Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4Aの型番EA116FF-4Aのページです。
型番EA116FF-4Aに関する仕様情報を記載しております。

エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました