(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧エアーコンプレッサー(セキュリティー機能付)EA116HD-2F

高圧エアーコンプレッサー(セキュリティー機能付)EA116HD-2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
173,294円
税込単価
190,623円

型式:EA116HD-2F,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    無給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.8 / 2.5
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    10~100未満
  • 駆動源(種類):
    直流
  • 騒音値(dB):
    59
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 運転制御方式:
    インバータ
  • 駆動源(定格電圧):
    100V
  • サイズ:
    328(W)×615(D)×337(H)mm
  • 重量:
    15.8kg
  • 電源:
    AC100V
  • コード:
    3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)
  • HiKOKI:型番:
    EC1445H3(CTN)
  • 原動機定格出力:
    1500W
  • 型番:
    EC1445H3(CTN)
  • エンジン:
    直流ブラシレスモーター
  • タンク容量:
    12L
  • 回転速度:
    最大2.300回/分(パワーモード時)
  • 吐き出し空気量:
    パワーモード・オートモード:0.7MPa(7.1kgf/cm2):95L/min、2.3MPa(23.5kgf/cm2):80L/min/静音モード:0.7MPa(7.1kgf/cm2):80L/min、2.3MPa(23.5kgf/cm2):70L/min
  • 空気タンク内最高圧力:
    4.4MPa(44.9kgf/cm2)
  • 空気取出し口:
    一般圧:カプラ2個、高圧:高圧カプラ2個
  • モーター:
    DCブラシレスモーター
  • メーカー:
    HiKOKI

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA116HD-2F

1個

173,294( 190,623円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA116HD-2F,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)

EA116HD-2Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアーコンプレッサー(セキュリティー機能付)EA116HD-2Fの型番EA116HD-2Fのページです。
型番EA116HD-2Fに関する仕様情報を記載しております。

高圧エアーコンプレッサー(セキュリティー機能付)EA116HD-2Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました