(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-5A

エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-5A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
466,620円
税込単価
513,282円

型式:EA116FF-5A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式:
    給油式
  • 最高圧力(MPa):
    0.95
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    200~300未満
  • 駆動源(種類):
    ガソリンエンジン
  • 騒音値(dB):
    82.7
  • ドライヤ:
    非搭載
  • 運転制御方式:
    アンローダー制御
  • サイズ:
    1205(W)×515(D)×860(H)mm
  • 重量:
    137kg
  • 空気タンク容量:
    99L
  • 原動機定格出力:
    3.4kw(4.7PS)
  • 型番:
    FP-22M-ESB
  • エンジン:
    空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
  • 吐出し空気量詳細:
    250L/min(0.95MPa)
  • 回転速度:
    1000rpm
  • メーカー:
    富士コンプレッサー製作所

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類汎用コンプレッサー潤滑方式給油式
最高圧力(MPa)0.95コンプレッサー 吐出空気量(L/min)200~300未満
駆動源(種類)ガソリンエンジン騒音値(dB)82.7
ドライヤ非搭載運転制御方式アンローダー制御
サイズ1205(W)×515(D)×860(H)mm重量137kg
空気タンク容量99L原動機定格出力3.4kw(4.7PS)
型番FP-22M-ESBエンジン空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
吐出し空気量詳細250L/min(0.95MPa)回転速度1000rpm
メーカー富士コンプレッサー製作所 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA116FF-5A

1個

466,620( 513,282円 )

15日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA116FF-5A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 2.2kw エアーコンプレッサー(エンジン付_タンク 99L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-5Aの型番EA116FF-5Aのページです。
型番EA116FF-5Aに関する仕様情報を記載しております。

エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-5Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト