(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[Φ25以上]ケーブルストリッパー EA580WL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[Φ25以上]ケーブルストリッパー EA580WL

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,030円 29,397円
税込単価
35,233円 32,337円

型式:EA580WL,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[φ25...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA580WL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
工具種類
全長(mm)
適応サイズ
重量
材質
切り込み深さ
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA580WL

電線剥き工具
210
Φ25以上
220g
ボディ:耐衝撃性ポリアミド
0~5mm(調整可)
-

1個

32,030円

29,397

( 32,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA580WL,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:[φ25mm以上] ケーブルストリッパー
型式:EA580WL-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:ケーブルストリッパー替刃(EA580WL用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[Φ25以上]ケーブルストリッパー EA580WLの型番EA580WLのページです。
型番EA580WLに関する仕様情報を記載しております。

[Φ25以上]ケーブルストリッパー EA580WLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA580WL-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
工具種類 全長
(mm)
適応サイズ 重量 材質 切り込み深さ 詳細タイプ

10,860円

( 11,946円 )
1個 あり

1日目

その他関連用品-----ケーブルストリッパー替刃(EA580WL用)

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました