(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプベンダーシューEA539D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプベンダーシューEA539D

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,480円 ~ 28,480円  特別価格 
税込価格
14,828円 ~ 31,328円  特別価格 

型式:EA539D-107,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:B...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合管
管サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
薄鋼管
A51

1個

27,470( 30,217円 )

2日目

薄鋼管
A63

1個

16,200円

15,968

( 17,565円 )

1日目

薄鋼管
A75

1個

16,750円

16,562

( 18,218円 )

1日目

ガス管
2 1/2”

1個

28,480円

27,662

( 30,428円 )

1日目

厚鋼管
B70

1個

15,290円

14,970

( 16,467円 )

2日目

厚鋼管
B82

1個

13,480( 14,828円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA539D-107,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:B70 厚鋼管用ベンダーシュー
型式:EA539D-108,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:B82 厚鋼管用ベンダーシュー
型式:EA539D-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:A51 薄鋼管用ベンダーシュー
型式:EA539D-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:A63 薄鋼管用ベンダーシュー
型式:EA539D-65,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:2・1/2” ガス管用ベンダーシュー
型式:EA539D-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:A75 薄鋼管用ベンダーシュー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプベンダーシューEA539Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました