(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シクネスゲージEA725RF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA725RF-16
シクネスゲージEA725RF シクネスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

型式:EA725RF-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/12枚...

詳細情報を確認する

  • リーフ幅(mm):
    12.7
  • リーフ長(mm):
    150
  • リーフ材質:
  • セット/単品:
    セット
  • 材質:
    炭素工具鋼
  • メーカー:
    新潟精機
  • 精度:
    0.01~0.06:±0.005mm、0.07~0.10:±0.01mm、0.11~0.30:±0.015mm、0.40~0.60:±0.02mm、0.70~3.00:±0.035mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA725RF-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA725RF-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
リーフ枚数
サイズ(mm)
重量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA725RF-16

13枚
0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.00・2.00・3.00
140g
150MX

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA725RF-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/12枚組 シクネスゲージ
型式:EA725RF-16,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/13枚組 シクネスゲージ
型式:EA725RF-17,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/19枚組 シクネスゲージ
型式:EA725RF-18,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/19枚組 シクネスゲージ
型式:EA725RF-19,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm/25枚組 シクネスゲージ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シクネスゲージEA725RFの型番EA725RF-16のページです。
型番EA725RF-16に関する仕様情報を記載しております。

シクネスゲージEA725RFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA725RF-15
EA725RF-17
EA725RF-18
EA725RF-19
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
リーフ枚数 サイズ(mm) 重量 メーカー型番

5,100円

( 5,610円 )
1個 あり

1日目

12枚0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.00・2.00・3.00140g150MT

4,900円

( 5,390円 )
1個 あり

2日目

19枚0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00120g150ML

4,400円

( 4,840円 )
1個 あり

1日目

19枚0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.70・0.80・1.00120g150MY

4,900円

( 5,390円 )
1個 あり

1日目

25枚0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00150g150MZ

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました