(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[プロ用]バッテリー&充電器セット(ボッシュ用)EA813B-102~EA813B-132

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813B-102
[プロ用]バッテリー&充電器セット(ボッシュ用)EA813B-102~EA813B-132 バッテリーセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,480円 34,334円
税込単価
40,128円 37,767円

型式:EA813B-102,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • メーカー:
    ボッシュ
  • 使用温度範囲:
    0~45℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA813B-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA813B-102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
サイズ
充電時間
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813B-102

ProCORE18V4S2
充電器:117×77×47mm
4Ah:約32分(80%)、約51分(フル充電)・8Ah:約68分(80%)、約79分(フル充電)
18V(リチウムイオン4.0Ah)×2個、充電器

1個

36,480円

34,334

( 37,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813B-102,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V バッテリー&充電器セット
型式:EA813B-122,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V バッテリー&充電器セット
型式:EA813B-132,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V バッテリー&充電器セット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[プロ用]バッテリー&充電器セット(ボッシュ用)EA813B-102~EA813B-132の型番EA813B-102のページです。
型番EA813B-102に関する仕様情報を記載しております。

[プロ用]バッテリー&充電器セット(ボッシュ用)EA813B-102~EA813B-132のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA813B-122
EA813B-132
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 サイズ 充電時間 セット内容

44,040円

( 48,444円 )
1個 あり

1日目

ProCORE18V48S充電器:117×77×47mm4Ah:約32分(80%)、約51分(フル充電)・8Ah:約68分(80%)、約79分(フル充電)18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、18V(リチウムイオン8.0Ah)×1個、充電器

22,790円

( 25,069円 )
1個 あり

1日目

ProCORE18V4S1-約48分(空→80%ターボ充電)、約65分(空→フル充電)18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました