(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交換用バッテリー・充電器・アダプター(BLACK+DECKER用)EA813W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813W-6
交換用バッテリー・充電器・アダプター(BLACK+DECKER用)EA813W バッテリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,510円
税込単価
9,361円

型式:EA813W-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • メーカー:
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA813W-6 解除

Loading...

カタログを表示

EA813W-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
電圧(V)
仕様
メーカー型番
サイズ
重量
充電時間
ポート数
適合品番
バッテリー
サイズ(W×D×H)mm
供給電力
対応バッテリー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813W-6

電動アクセサリ
18
-
BL1518N
-
-
-
-
-
リチウムイオン1.5Ah
-
-
-

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813W-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー
型式:EA813W-15,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
型式:EA813W-16,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:36.0V 充電器
型式:EA813W-20,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V USBアダプター(充電式)
型式:EA813W-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
型式:EA813W-7,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用バッテリー・充電器・アダプター(BLACK+DECKER用)EA813Wの型番EA813W-6のページです。
型番EA813W-6に関する仕様情報を記載しております。

交換用バッテリー・充電器・アダプター(BLACK+DECKER用)EA813Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA813W-11
EA813W-15
EA813W-16
EA813W-20
EA813W-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 電圧
(V)
仕様 メーカー型番 サイズ 重量 充電時間 ポート数 適合品番 バッテリー サイズ(W×D×H)mm 供給電力 対応バッテリー

11,540円

( 12,694円 )
1個 あり

1日目

電動アクセサリ18-BL4018-----リチウムイオン4.0Ah---

11,820円

( 13,002円 )
1個 あり

1日目

電動アクセサリ36替バッテリー(2.0Ah)BL2036-700----約126×85×78--

8,510円

( 9,361円 )
1個 あり

1日目

充電器-替充電器LC36N-530100分-BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP-210×150×65--

4,840円

( 5,324円 )
1個 あり

1日目

充電器18-BDUSB18120×80×80mm(バッテリー含む)470g(バッテリー含む)-2ポート---DC5V・1.5AEA813W-6、-7、-11

9,120円

( 10,032円 )
1個 あり

1日目

電動アクセサリ18-BL2018-----リチウムイオン2.0Ah---

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました