(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電器EA813R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813R-3
充電器EA813R ジュウデンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

型式:EA813R-10A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    充電器
  • メーカー:
    京セラ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA813R-3 解除

Loading...

カタログを表示

EA813R-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
重量
充電時間
本体サイズ
電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813R-3

-
BC-723
-
60分(ニカド:1500mAh)、80分(ニカド:2000mAh)
-
7.2V

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813R-10A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:25.2V 充電器
型式:EA813R-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 7.2V 充電器
型式:EA813R-4,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:10.8V 充電器
型式:EA813R-7A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:14.4V 充電器
型式:EA813R-8B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:18.0V 充電器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器EA813Rの型番EA813R-3のページです。
型番EA813R-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
EA813R-10A
EA813R-4
EA813R-7A
EA813R-8B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 メーカー型番 重量 充電時間 本体サイズ 電圧

21,435円

( 23,579円 )
1個 -

6日目

25.2V用BC-2500L-2.2Ah:60分、3.0Ah:60分、4.0Ah:80分--

9,800円

( 10,780円 )
1個 あり

1日目

-BC-1000L-30分(リチウムイオン:1300・1500mAh)-10.8V

14,050円

( 15,455円 )
1個 あり

2日目

-BC-1400L-69分 :1500mAh、180分:4000mAh、250分:5000mAh、262分:6000mAh--

9,900円

( 10,890円 )
1個 あり

2日目

-UBC-1802L540gリチウムイオン1300mAh:24分、リチウムイオン1500mAh:25分、リチウムイオン4000mAh:60分、リチウムイオン5000mAh:84分、リチウムイオン6000mAh:91分154(W)×140(D)×75(H)mm18V、10.8V

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました