(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA813B-18J
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B バッテリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,450円
税込単価
31,295円

型式:EA813B-10F,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:DC10...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA813B-18J 解除

Loading...

カタログを表示

EA813B-18J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
サイズ
充電時間
電圧
重量(g)
バッテリー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813B-18J

ProCORE18V8.0
77×117×69mm
-
18V
-
-

1個

28,450( 31,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA813B-10F,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
型式:EA813B-18J,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
型式:EA813B-3.6A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC 3.6V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
型式:EA813B-36CA,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC36V /2.0Ah リチウムイオンバッテリー
型式:EA813B-41,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V /2.5Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813Bの型番EA813B-18Jのページです。
型番EA813B-18Jに関する仕様情報を記載しております。

[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA813B-10F
EA813B-3.6A
EA813B-36CA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 サイズ 充電時間 電圧 重量(g) バッテリー

9,960円

( 10,956円 )
1個 あり

1日目

GBA10.8V3.0Ah-36分(80%)10.8V--

3,800円

( 4,180円 )
1個 あり

1日目

1607A350CN--3.6V-リチウムイオン2.0Ah

23,330円

( 25,663円 )
1個 あり

1日目

A3620LIB--36V-リチウムイオン2.0Ah

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました