(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプカッター(4枚刃)EA339RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA339RH-3
パイプカッター(4枚刃)EA339RH パイプカッター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260,220円 244,736円
税込単価
286,242円 269,210円

カッタ型式:EA339RH-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道...

詳細情報を確認する

型番

EA339RH-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA339RH-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
適合管外径
メーカー型番
能力(パイプ外径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA339RH-3

15
呼:150~200mm(6"~8")
83145
165~216mm

1個

260,220円

244,736

( 269,210円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カッタ型式:EA339RH-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:  60-114mm パイプカッター(4枚刃)
型式:EA339RH-2,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 114-165mm パイプカッター(4枚刃)
型式:EA339RH-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 165-216mm パイプカッター(4枚刃)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター(4枚刃)EA339RHの型番EA339RH-3のページです。
型番EA339RH-3に関する仕様情報を記載しております。

パイプカッター(4枚刃)EA339RHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA339RH-1
EA339RH-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量(kg) 適合管外径 メーカー型番 能力(パイプ外径)

155,160円

( 170,676円 )
1個 あり

2日目

6呼:50~100mm(2"~4")7316260~114mm

207,150円

( 227,865円 )
1個 あり

1日目

13呼:100~150mm(4"~6")83080114~165mm

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました