(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,170円
税込単価
17,787円

型式:EA338RB,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプカッター
  • 切断能力(mm):
    Φ42
  • 全長(mm):
    220
  • 切断能力:
    PE管・架橋ポリエチレン管・PB管・ラバーホース:Φ42mmまで、HT管・HI管・VP管:30Aまで
  • メーカー型番:
    23498
  • 重量(g):
    420
  • メーカー:
    リジッド(RIDGID)

型番

EA338RB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA338RB

1個

16,170( 17,787円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA338RB,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ42mm/220mm PE管カッター(ラチェット式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RBの型番EA338RBのページです。
型番EA338RBに関する仕様情報を記載しております。

Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました