(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/8~2/10~60mmパイプカッターEA339GA-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/8~2/10~60mmパイプカッターEA339GA-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,480円
税込単価
12,628円

型式:EA339GA-21,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプカッター
  • 重量(kg):
    2.4
  • 適合管外径:
    呼:10~60mm(1/8"~2")
  • 替刃:
    EA339GA-22
  • 切断パイプ外径(φmm):
    10~60

型番

EA339GA-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA339GA-21

1個

11,480( 12,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA339GA-21,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8" - 2" /10-60mm パイプカッター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/8~2/10~60mmパイプカッターEA339GA-21の型番EA339GA-21のページです。
型番EA339GA-21に関する仕様情報を記載しております。

1/8~2/10~60mmパイプカッターEA339GA-21のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました