(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプカッター(1枚刃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA339RF-1
パイプカッター(1枚刃) パイプカッター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,030円 88,720円
税込単価
104,533円 97,592円

型式:EA339RE,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名...

詳細情報を確認する

型番

EA339RF-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA339RF-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
適合管外径
メーカー型番
能力(パイプ外径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA339RF-1

8.2
呼:50~100mm(2"~4")
32840
60~114mm

1個

95,030円

88,720

( 97,592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA339RE,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:  34- 89mm パイプカッター(1枚刃)
型式:EA339RF-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:  60-114mm パイプカッター(1枚刃)
型式:EA339RF-2,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:  60-114mm パイプカッター(3枚刃)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター(1枚刃)の型番EA339RF-1のページです。
型番EA339RF-1に関する仕様情報を記載しております。

パイプカッター(1枚刃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA339RE
EA339RF-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量(kg) 適合管外径 メーカー型番 能力(パイプ外径)

63,570円

( 69,927円 )
1個 あり

1日目

6.9呼:25~80mm(1"~3")3283034~89mm

95,030円

( 104,533円 )
1個 あり

1日目

8.2呼:50~100mm(2"~4")3284560~114mm

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました