(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ38~101mmパイプカッター(チェーン式)EA339RD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ38~101mmパイプカッター(チェーン式)EA339RD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,390円
税込単価
130,229円

型式:EA339RD,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプカッター
  • 切断能力(mm):
    Φ38~101
  • 全長(mm):
    292
  • 重量(kg):
    6.1
  • メーカー型番:
    42878
  • メーカー:
    リジッド(RIDGID)

型番

EA339RD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA339RD

1個

118,390( 130,229円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA339RD,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:φ38-101mm パイプカッター(チェーン式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ38~101mmパイプカッター(チェーン式)EA339RDの型番EA339RDのページです。
型番EA339RDに関する仕様情報を記載しております。

Φ38~101mmパイプカッター(チェーン式)EA339RDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました