(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(3/8"DR×1/4"Hex)プリセット型トルクアダプターEA723HA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723HA-1
(3/8"DR×1/4"Hex)プリセット型トルクアダプターEA723HA トルクアダプター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,940円
税込単価
37,334円

型式:EA723HA-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プリセット型トルクアダプター
  • 付属品:
    六角レンチ2本
  • 全長(mm):
    170
  • 重量(g):
    250
  • 精度:
    ±6%
  • 六角シャンク:
    1/4"
  • 差込角:
    3/8"DR(メス)・1/4"Hex(オス)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723HA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723HA-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数
トルク範囲(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723HA-1

0~500rpm
0.1~1

1個

33,940( 37,334円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723HA-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 0.1- 1.0cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター
型式:EA723HA-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 0.6- 4.5cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター
型式:EA723HA-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 2.0-14.0cN.m/3/8"DRx1/4"Hex トルクアダプター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR×1/4"Hex)プリセット型トルクアダプターEA723HAの型番EA723HA-1のページです。
型番EA723HA-1に関する仕様情報を記載しております。

(3/8"DR×1/4"Hex)プリセット型トルクアダプターEA723HAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723HA-2
EA723HA-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
回転数 トルク範囲(N・m)

33,940円

( 37,334円 )
1個 あり

2日目

0~500rpm0.6~4.5

33,940円

( 37,334円 )
1個 -

1日目

0~250rpm2~14

トルクドライバー関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました