(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3~M6/0.7~4.6N・m トルクアダプターセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M3~M6/0.7~4.6N・m トルクアダプターセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,090円
税込単価
18,799円

型式:EA723KT-20,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    特殊ヘッド
  • 材質:
    トルクアダプター:炭素鋼、スリムチューブカラービット:特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂、ラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、ABS、合金鋼、タフケース:PP
  • セット内容:
    トルクアダプターM3、M3.5、M4、M5、M6、スリムチューブカラービット(+)#2×65、(+)#3×65、ラチェットドライバーハンドル、タフケース
  • 適応ねじサイズ:
    M3、M3.5、M4、M5、M6
  • トルク範囲:
    0.7~4.6N・m
  • 差込六角対辺:
    1/4"
  • 型番:
    ATA-S1
  • 重量(g):
    600
  • 精度:
    ±10%
  • 六角シャンク:
    1/4"
  • サイズ(W×D×H)mm:
    190×135×65
  • メーカー:
    アネックスツール(Anex)

型番

EA723KT-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723KT-20

1個

17,090( 18,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723KT-20,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:M3-M6/0.7-4.6N_m トルクアダプターセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3~M6/0.7~4.6N・m トルクアダプターセットの型番EA723KT-20のページです。
型番EA723KT-20に関する仕様情報を記載しております。

M3~M6/0.7~4.6N・m トルクアダプターセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました