(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フックヘッドEA723WG-61~EA723WG-68

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723WG-61
フックヘッドEA723WG-61~EA723WG-68 ヘッド

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,360円
税込単価
17,996円

型式:EA723WG-61,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723WG-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723WG-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
型番
適用範囲
ヘッド差込径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723WG-61

M20、M25
FH15DX30
ナット外径:30~38mm
15mm

1個

16,360( 17,996円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723WG-61,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:30-38mm フックヘッド(φ15mm接続用)
型式:EA723WG-62,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:38-45mm フックヘッド(φ15mm接続用)
型式:EA723WG-63,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:45-52mm フックヘッド(φ15mm接続用)
型式:EA723WG-64,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:52-58mm フックヘッド(φ15mm接続用)
型式:EA723WG-65,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:58-65mm フックヘッド(φ15mm接続用)
型式:EA723WG-66,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:65-75mm フックヘッド(φ19mm接続用)
型式:EA723WG-67,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:75-85mm フックヘッド(φ22mm接続用)
型式:EA723WG-68,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:85-98mm フックヘッド(φ22mm接続用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックヘッドEA723WG-61~EA723WG-68の型番EA723WG-61のページです。
型番EA723WG-61に関する仕様情報を記載しております。

フックヘッドEA723WG-61~EA723WG-68のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723WG-62
EA723WG-63
EA723WG-64
EA723WG-65
EA723WG-66
EA723WG-67
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじ径 型番 適用範囲 ヘッド差込径

16,360円

( 17,996円 )
1個 あり

1日目

M25、M30FH15DX38ナット外径:38~45mm15mm

16,650円

( 18,315円 )
1個 あり

1日目

M30、M35FH15DX45ナット外径:45~52mm15mm

17,310円

( 19,041円 )
1個 あり

1日目

M35、M40FH15DX52ナット外径:52~58mm15mm

17,400円

( 19,140円 )
1個 あり

1日目

M40、M45FH15DX58ナット外径:58~65mm15mm

19,000円

( 20,900円 )
1個 あり

1日目

M45~M55FH19DX65ナット外径:65~75mm19mm

20,710円

( 22,781円 )
1個 あり

1日目

M55~M65FH22DX75ナット外径:75~85mm22mm

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました