(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA526VA-114
重作業用クランプEA526VA クランプ

重作業用クランプEA526VA EA526VA-114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,060円
税込単価
31,966円

型式:EA526VA-114,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商...

詳細情報を確認する

Loading...

EA526VA-114 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
重量
スピンドル径
口の開き(mm)
四角軸対辺
口の深さ(mm)
荷重(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA526VA-114

鍛造鉄
4.5kg
7/8"(22mm)
0~114
-
70
9072

1個

29,060( 31,966円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA526VA-114,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-114mm/ 70mm クランプ(重作業用)
型式:EA526VA-140,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-140mm/ 80mm クランプ(重作業用)
型式:EA526VA-165,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-165mm/ 86mm クランプ(重作業用)
型式:EA526VA-216,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-216mm/ 92mm クランプ(重作業用)
型式:EA526VA-260,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-260mm/100mm クランプ(重作業用)
型式:EA526VA-310,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-310mm/108mm クランプ(重作業用)

EA526VA-114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重作業用クランプEA526VAの型番EA526VA-114のページです。
型番EA526VA-114に関する仕様情報を記載しております。

重作業用クランプEA526VAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA526VA-140
EA526VA-165
EA526VA-216
EA526VA-260
EA526VA-310
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 重量 スピンドル径 口の開き(mm) 四角軸対辺 口の深さ(mm) 荷重(kgf)

32,010円

( 35,211円 )
1個 -

3日目

鍛造鉄6.0kg7/8"(22mm)0~14026.4mm8010710

38,210円

( 42,031円 )
1個 -

3日目

鍛造鉄8.1kg1-1/8"(28.5mm)0~16529.2mm8612375

49,940円

( 54,934円 )
1個 -

3日目

鋳造鉄11.8kg1-1/8"(28.5mm)0~216-9214175

74,650円

( 82,115円 )
1個 -

3日目

鋳造鉄16.8kg1-1/8"(28.5mm)0~260-10015876

81,810円

( 89,991円 )
1個 あり

3日目

鍛造鉄18.7kg1-1/8"0~310-10818000

溶接型クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました