(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー用ロングチゼルハンマー(10.2mm)EA159SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA159SD-81
エアー用ロングチゼルハンマー(10.2mm)EA159SD チゼル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,050円
税込単価
8,855円

型式:EA159SD-81,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 軸径:
    10.2mm
  • 刃幅:
    25.4mm
  • 詳細タイプ:
    エアー用ロングチゼルハンマー

型番

EA159SD-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA159SD-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA159SD-81

457
494g

1個

8,050( 8,855円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA159SD-81,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10.2x457mm エアー用ロングチゼルハンマー
型式:EA159SD-82,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:10.2x610mm エアー用ロングチゼルハンマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー用ロングチゼルハンマー(10.2mm)EA159SDの型番EA159SD-81のページです。
型番EA159SD-81に関する仕様情報を記載しております。

エアー用ロングチゼルハンマー(10.2mm)EA159SDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA159SD-82
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
重量

10,890円

( 11,979円 )
1個 あり

1日目

610640g

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました