(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/90W卓上バンドソーEA854YA-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/90W卓上バンドソーEA854YA-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,360円
税込単価
56,496円

型式:EA854YA-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バンドソー
  • 電源(V):
    AC100
  • 二重絶縁有無:
  • 出力(W):
    90
  • コード長さ(m):
    1.7
  • サイズ:
    395×285×490(H)mm
  • 重量:
    6.0kg
  • 付属品:
    鋸刃:幅5mm×14山、角切りガイド、L型レンチ(大5・中2.5・小2mm:各1本)、集塵ダクト用ゴムパイプ(36mm)
  • 用途:
    木材、アルミの直線、曲線切りに
  • テーブル寸法:
    200×200mm
  • 型番:
    TBS-50
  • 電流:
    1A
  • 帯鋸刃周速数:
    2.1~3.3m/s
  • テーブル傾斜角:
    0~45°(右)
  • 加工能力(厚み):
    軟材:80mm/硬材:50mm/アルミ:20mm/鉄:10mm/真鍮・銅:15mm/プラスチック:30mm
  • 鋸刃サイズ(周長):
    1060mm
  • メーカー:
    京セラ

型番

EA854YA-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA854YA-10

1個

51,360( 56,496円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA854YA-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 90W 卓上バンドソー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/90W卓上バンドソーEA854YA-10の型番EA854YA-10のページです。
型番EA854YA-10に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/90W卓上バンドソーEA854YA-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました