(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリーバンドソーEA841XG-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロータリーバンドソーEA841XG-17

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
146,550円
税込単価
161,205円

型式:EA841XG-17,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バンドソー
  • 切断角度(°):
    90/45
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    123/50
  • 電源(V):
    AC100
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    105×105/50×50
  • 二重絶縁有無:
  • 出力(W):
    340
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 重量:
    18kg
  • 付属品:
    帯のこNo.2(合金18山/インチ)、8mm六角棒スパナ、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー
  • 用途:
    丸パイプ、角パイプの切断用
  • 本体サイズ:
    603×289×324(H)mm
  • 型番:
    CB13FB
  • 電流:
    3.5A
  • 替カーボンブラシ:
    標準:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
  • 鋸刃サイズ:
    12.5(W)×0.5(T)×1260(L)mm
  • 鋸刃周速:
    0.4~1.3m/s(25~80m/分)
  • メーカー:
    HiKOKI

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

EA841XG-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA841XG-17

1個

146,550( 161,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA841XG-17,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:ロータリーバンドソー

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーバンドソーEA841XG-17の型番EA841XG-17のページです。
型番EA841XG-17に関する仕様情報を記載しております。

ロータリーバンドソーEA841XG-17のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました