(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/200W卓上サーキュラソー・固定台・チップソーセットEA851YA-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V/200W卓上サーキュラソー・固定台・チップソーセットEA851YA-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,630円
税込単価
53,493円

型式:EA851YA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    200
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    6000
  • サイズ:
    300(W)×260(D)×170(H)mm
  • メーカー:
    キソパワーツール(PROXXON)
  • 付属品:
    Φ85mm木工・アルミ用超硬チップソー(本体装着(EA851YA-43))、Φ85mm樹脂用超硬チップソー(EA851YA-41)、テーブル固定台、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ、本体固定用ネジ、集塵アダプター
  • 材質:
    本体テーブル:アルミダイキャスト、本体ボディ:ABS
  • 刃径:
    85mm(50~85mm)
  • 穴径:
    25.4mm
  • 切断能力:
    0°:0~26mm、45°:0~19mm
  • メーカー型番:
    28070 ※ESCOオリジナルセット
  • 回転数:
    3500~6000rpm
  • 重量:
    5.8kg
  • 電源:
    50/60Hz
  • 取付可能工具:
    Φ50~85mm(専用ブレードのみ)

型番

EA851YA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851YA-1

1個

48,630( 53,493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA851YA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/200W 卓上サーキュラソー_固定台_チップソーセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/200W卓上サーキュラソー・固定台・チップソーセットEA851YA-1の型番EA851YA-1のページです。
型番EA851YA-1に関する仕様情報を記載しております。

AC100V/200W卓上サーキュラソー・固定台・チップソーセットEA851YA-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました