(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナヘッド EA723ST-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパナヘッド EA723ST-41

通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

型式:EA723ST-41,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    スパナヘッド
  • 商品コード:
    7780
  • サイズ(幅×厚み)mm:
    52×12
  • ヘッド差込角:
    14×18mm
  • 対辺(mm):
    41
  • 型番:
    078687
  • メーカー:
    Wera

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723ST-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723ST-41

1個

11,000( 12,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723ST-41,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:41mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパナヘッド EA723ST-41の型番EA723ST-41のページです。
型番EA723ST-41に関する仕様情報を記載しております。

スパナヘッド EA723ST-41のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました