(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR/7~22mm[10個組]ソケットセットEA618PL-1

3/8"DR/7~22mm[10個組]ソケットセットEA618PL-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,750円
税込単価
10,725円

型式:EA618PL-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 二面幅寸法(S寸法):
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 7 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    22~28
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番:
    ※ESCOオリジナルセット
  • ソケットホルダー:
    全長:315mm、クリップ数:10個

型番

EA618PL-1 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途手作業用二面幅寸法(S寸法)7 ~ 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.53差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8
全長(L寸法)(mm)22~28単品・セット区分セット品
メーカー京都機械工具(KTC)メーカー型番※ESCOオリジナルセット
ソケットホルダー全長:315mm、クリップ数:10個 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618PL-1

1個

9,750( 10,725円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

型式:EA618PL-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/ 7-22mm10個組ソケットセット

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/7~22mm[10個組]ソケットセットEA618PL-1の型番EA618PL-1のページです。
型番EA618PL-1に関する仕様情報を記載しております。

3/8"DR/7~22mm[10個組]ソケットセットEA618PL-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト