(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA618KV-100
(1/2"DR)超ロングHexビットソケットセットEA618KV ソケット

(1/2"DR)超ロングHexビットソケットセットEA618KV EA618KV-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,040円
税込単価
13,244円

型式:EA618KV-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    六角穴付ボルト用6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    150
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • メーカー:
    TONE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA618KV-100 解除

Loading...

EA618KV-100 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
メーカー型番
総重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618KV-100

5 ~ 14
HH406LL
0.89

1個

12,040( 13,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618KV-100,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/5-14mm/150mm INHEXビットソケットセット
型式:EA618KV-101,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/3-22mm/150mm INHEXビットソケットセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

EA618KV-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)超ロングHexビットソケットセットEA618KVの型番EA618KV-100のページです。
型番EA618KV-100に関する仕様情報を記載しております。

(1/2"DR)超ロングHexビットソケットセットEA618KVのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA618KV-101
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(S寸法) メーカー型番 総重量(kg)

23,960円

( 26,356円 )
1個 あり

1日目

3 ~ 22HH412LL-

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました